您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
CAD模型
幫助
CAD模型
幫助
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
註冊
登錄
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
102363389 7x88 / 7x35 G
INOTEC Sicherheitstechnik
Piktogrammleuchten
Powered by
CAD模型選擇
添加到購物籃
{inotec_sicherheitstechnik/piktogrammleuchten/snp_7235_03.prj},{NB=102363389_7x88 / 7x35 G_(300,0)},{CNSORDERNO=102363389_7x88 / 7x35 G},{A5=0.0},{A6=160.0},{A26=20},{A36=2},{A38=320},{A39=160},{A41C=0.00},{A55=24},{V=4},{A1=SNP 7235 D-03 AS2 LED 24V},{A2=Deckenmontage},{A4=III},{A7=-15...+40 °C},{A8=IP40},{A9=/},{A10=/},{A11=LVK-Spotlight.pdf},{A12=BIM-stp_SNP_7235_D-03AS2.stp},{A13=SPEC_DE_102363389_SNP 7235-03 AS2_D__LED 24V},{A14=/},{A15=/},{A16=/},{A17=DATA_SNP_7235-03_AS2_LED_24V},{A18=KAT_Produkte_Abstand},{A19=MAN-708254-Manual_ILD24-4-CC.pdf},{A20=DE|NL|EN|CH},{A21=@IMID:Object:product2812706794514},{A22=LED 24V},{A23=-15...+40},{A24=SNP 7235 D -03 AS2 LED 24V },{A25=D-03 AS2 LED 24V },{LOD=300},{A3=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 60
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
102363389_7x88 / 7x35 G
102363389_7x88 / 7x35 G
Level of detail
300
200
300
200
Piktogram
Kurztext
SNP 7235 D-03 AS2 LED 24V
SNP 7235 D-03 AS2 LED 24V
Befestigungsart
Deckenmontage
Deckenmontage
Seillänge BIM
0
0
mm
Schutzart
IP40
Einschaltstrom
/
/
Elektrische Ausführung
LED 24V
LED 24V
Zulässiger Temperaturbereich
-15...+40
°C
Ausschreibungstext
Hier klicken
Nennstrom DC
160
160
mA
Nennstrom AC
/
/
mA
Scheinleistung
/
/
VA
Wirkleistung
/
/
W
Leuchtmittel
LED-Modul
Schutzklasse
III
III
Eingangsspannung
230
V
Datenblatt
PDF Info
Schlüsselwörter
Downlights & Piktogrammleuchten
Code
Support
✆
+49 2938 9730-0
🖂
info@inotec-licht.de
Preview - Generation
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
CAD
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處