피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
CAD 모델
도움말
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
101273151 2435 PLO / ws 20mm
INOTEC Sicherheitstechnik
Piktogrammleuchten
Powered by
CAD모델 선택
장바구니에 담기
{inotec_sicherheitstechnik/piktogrammleuchten/snp_2420.prj},{NB=101273151_2435 PLO / ws 20mm_(300)},{CNSORDERNO=101273151_2435 PLO / ws 20mm},{A5=4},{A6=16},{A26=57},{A36=1},{A38=320},{A39=16},{A41C=4.40},{A55=0},{A1=SNP 2420 LED J/SV IP54},{A2=Deckenmontage},{A3=/},{A4=II},{A7=-15...+40 °C},{A8=IP54},{A9=/},{A10=/},{A11=/},{A12=BIM-stp_SNP_2420.stp},{A13=SPEC_DE_101273151_SNP 2420___LED J/SV_IP54},{A14=/},{A15=8 A / 50 µs},{A16=/},{A17=DATA_SNP_2420_LED_JSV},{A18=KAT_Produkte},{A19=MAN-708151-Manual_ET-Modul.pdf},{A20=DE|NL|ME|EN|CZ},{A21=@IMID:Object:product5204830320078},{A22=LED J/SV},{A23=-15...+40},{A24=SNP 2420 LED J/SV},{A25=LED J/SV IP54},{A27=@IMID:Object:product5028288057274},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
101273151_2435 PLO / ws 20mm
101273151_2435 PLO / ws 20mm
Level of detail
300
200
300
200
Piktogram
Kurztext
SNP 2420 LED J/SV IP54
SNP 2420 LED J/SV IP54
Befestigungsart
Deckenmontage
Deckenmontage
Schutzart
IP54
Einschaltstrom
8 A / 50 µs
8 A / 50 µs
Elektrische Ausführung
LED J/SV
LED J/SV
Zulässiger Temperaturbereich
-15...+40
°C
Ausschreibungstext
Hier klicken
Nennstrom DC
16
16
mA
Nennstrom AC
19
19
mA
Scheinleistung
4.4
4.4
VA
Wirkleistung
3.6
3.6
W
Leuchtmittel
LED-Modul
Schutzklasse
II
II
Eingangsspannung
230
V
Datenblatt
PDF Info
Schlüsselwörter
Downlights & Piktogrammleuchten
암호
지원
✆
+49 2938 9730-0
🖂
info@inotec-licht.de
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
치수도
2D
CAD
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.