Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
Level of detail
Piktogram
Kurztext
Befestigungsart
Seillänge BIM
Schutzart
IP40
Einschaltstrom
/
elektrische Ausführung
LED 24V
Zulässiger Temperaturbereich
-15...+40 °C
Ausschreibungstext
Hier klicken
Nennstrom DC
45 mA
Nennstrom AC
/ mA
Scheinleistung
/ VA
Wirkleistung
/
Leuchtmittel
LED-Modul
Schutzklasse
III
Eingangsspannung
24 V
Datenblatt
PDF Info
Keywords
Downlights & Piktogrammleuchten
Codice
Support
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali